WML-RFID/HF 14 (25X19)R
-
Kabelmarker
0803386
Kabelmarker, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 6,1 ... 14,2 mm, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 750, hoogte tekstveld: 19,1 mm, breedte tekstveld: 25,4 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Hoogwaardig coderingsresultaat gegenereerd door de thermische printer
Bestand tegen oplosmiddelen
De kabelcoderingsetiketten bestaan uit een codeergebied en een transparante afdekfolie
De afdekfolie wordt over de codering aangebracht en beschermt deze duurzaam tegen vuil en slijtage
Snelle en eenvoudige handling
De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast, zodat de kabel ook naderhand door bijv. een bedradingskoker kan worden getrokken