Het multifunctionele veiligheidsrelais PSR-UNI-L is een flexibele veiligheidsoplossing voor industriële toepassingen. Hiermee kunnen verschillende beveiligingssystemen zoals noodstop, veiligheidsdeuren en lichtschermen worden bewaakt. Dankzij de configureerbare eigenschappen kan het worden aangepast aan specifieke vereisten.
PSR-UNI-L-1X4NO-1DO-24DC-PI
-
Veiligheidsrelais
1487648
Configureerbaar veiligheidsrelais, multifunctioneel, tot SIL 3, categorie 4, PL e, 1 sensorcircuit, 1/2-kanaals bedrijf, automatisch/handmatig, bewaakte start, 1 x 4 vrijgavestroompaden, 1 signaaluitgang, US = 24 V DC, insteekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | PSRuni |
| toepassing | nood-uit |
| beveiligingsdeuren | |
| lichtscherm | |
| magneetcontact | |
| tweehand-besturing | |
| Stapmatten | |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III (Tussen logica en vrijgavestroompaden) |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. | < 100 ms (automatische / handmatige start) |
| < 500 ms (Schakelmatbedrijf) | |
| aanspreektijd typ. bij Us | 1 s (Bij aansturen via A1; een applicatieve aansturing via A1/A2 is niet toegestaan) |
| afvaltijd typ. | < 25 ms (bij opvraging via de sensorcircuits) |
| < 85 ms (Schakelmatbedrijf) | |
| < 25 ms (Bij aanvraag via A1; een applicatieve uitschakeling via A1/A2 is niet toelaatbaar) | |
| herstarttijd | < 1 s (starttijd) |
| Hersteltijd | 500 ms (volgens eis veiligheidsfunctie) |
| > 100 ms (Bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit bij handmatige start) | |
| > 500 ms (Bedrijfsgereed na het activeren van de sensorcircuits bij handmatige start via schakelmat) | |
| Startpulsduur | min. 500 ms (handmatige start) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 21,65 W (Bij US = 30 V, IL² = 100 A²) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Voeding | |
| Benaming | A1/A2 |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 55 mA (Bij interne aansturing van sensorcircuit en startcircuit) |
| typ. 45 mA (Bij externe aansturing van sensorcircuit en startcircuit) | |
| vermogensopname naar US | typ. 1,32 W |
| Inschakelstroom | typ. 35 A (Δt = 25 µs bij Us) |
| filtertijd | 1 ms (logica) |
| beveiligingsschakeling | Seriële polariteitsbeveiliging |
| suppressordiode | |
| Digitaal: Logica (I1.1, I1.2) | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Inschakelstroom | < 45 mA (typ. bij US, Δt < 50 µs) |
| filtertijd | max. 3 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
| min. 50 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
| < 1 ms (High-testpuls bij > 100 ms testpulssnelheid mogelijk) | |
| gelijktijdigheid | ∞ (2-kanaals schakeling), 5 s (antivalente schakeling), 0,5 s (tweehandsbediening) |
| Grensfrequentie | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | Varistor |
| stroomopname | < 3,5 mA (typ. bij US) |
| Digitaal: startcircuit (S34) | |
| beschrijving van de ingang | niet veiligheidsgericht |
| IEC 61131-2 type 3 | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V DC ... 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsstroombereik "0"-signaal | 0 mA ... 1,5 mA |
| Inschakelstroom | < 45 mA (typ. bij US) |
| filtertijd | max. 3 ms (testpulsbreedte low-testpuls) |
| min. 50 ms (Testpulssnelheid; low-testpuls) | |
| Grensfrequentie | min. 0 Hz |
| max. 0,1 Hz | |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 150 Ω |
| beveiligingsschakeling | Varistor |
| stroomopname | < 3,5 mA (typ. bij US) |
| relais: Vrijgavecircuits (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| beschrijving van de uitgang | veiligheidsgericht |
| steeds 2 NO in serie, onvertraagd, potentiaalvrij | |
| Aantal uitgangen | 4 |
| Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 100 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
| melden: M1 | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Spanning | typ. (US - 2,5 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 10 ms bij Us) |
| Ohmse belasting | min. 192 Ω (max. 100 mA) |
| schakelfrequentie | max. 0,1 Hz |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| suppressordiode | |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| Ontlaadschakeling | nee |
| frequentie: T1, T2 | |
| beschrijving van de uitgang | niet veiligheidsgericht |
| Aantal uitgangen | 2 |
| Spanning | typ. (US - 2,5 V) |
| stroom | max. 100 mA |
| inschakelstroom maximaal | 500 mA (Δt = 10 ms bij Us) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| suppressordiode | |
| beveiliging tegen kortsluiting | ja |
| kabellengte | Zie ingangen |
| Ontlaadschakeling | nee |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Striplengte | 10 mm |
| statusindicatie | 4 x led (groen, geel, rood) |
| bedrijfsspanningsindicatie | 1 x led (groen, geel, rood) |
| Foutindicatie | 1 x led (rood) |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 107,9 mm |
| diepte | 111,7 mm |
| Kleur | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1487648 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA191 |
| Productcode | DNA191 |
| GTIN | 4063151930998 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 187,16 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 164,66 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
Compatibele producten
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Lokaal configureerbaar
Configuratiehulp via clipx ENGINEER device parameterization
1- en 2-kanaals aansturing
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,5 mm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem