PSR-SPP- 24UC/ESD/4X1/1X2/600
-
Veiligheidsrelais
2963967
Veiligheidsrelais met instelbare vertraging 0-600 sec., veerdrukuitvoering
Productdetails
Producttype | veiligheidsrelais |
toepassing | nood-uit |
beveiligingsdeuren | |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 6,36 W |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
Testspanning relaiscontact/relaiscontact | 4 kV |
Testspanning relaiswikkeling/relaiscontact | 6 kV |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | 4 kV |
Algemeen | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V AC/DC (andere spanningen op aanvraag) |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
typische ingangsstroom bij UN | 550 mA AC |
265 mA DC | |
spanning bij ingangs-, start- en retourmeldcircuit | ca. 24 V DC |
aanspreektijd typ. | 45 ms |
afvaltijd typ. | 45 ms (instelbare afvaltijd (K3, K4) 0,05 s ... 600 s) |
Hersteltijd | 1 s |
Type contactswitch | 4 vrijgavecircuits |
1 meldcircuit | |
Contactmateriaal | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 15 V AC/DC |
continue grensstroom | 6 A (totale stroom op aanvraag) |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
min. inschakelstroom | 25 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | op aanvraag |
Maximaal afschakelvermogen (inductieve belasting) | op aanvraag |
schakelvermogen minimaal | 0,4 W |
uitgangszekering | 6 A (snel) |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | geel |
Categorie | 4 |
2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP54 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2963967 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DNA131 |
GTIN | 4017918908492 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 412,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 412,6 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem