Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Veiligheidsrelais
2901429

Veiligheidsrelais voor noodstop- en branddeurbewaking tot SIL 3 of cat. 4, PL e volgens EN ISO 13849, 1- of 2-kanaals aansturing, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning: 230 V AC/DC, steekbare push-in klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Basisisolatie
1- en 2-kanaals aansturing
3 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit