PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2
-
Uitbreidingsmodule
2963734
1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, samen met basismoduul tot Cat 4 PL e volgens EN ISO 13849 veilige scheiding, breedte: 35 mm, steekbare schroefklem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Producttype | Veiligheidsrelais |
Productfamilie | PSRclassic |
toepassing | Uitbreidingsmodule |
Aansturing | 1- en 2-kanaals |
Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
relaistype | Veiligheidsrelais voor contactuitbreiding |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Tijden | |
aanspreektijd typ. bij Us | < 20 ms (bij Us/bij aansturing via A11/a12) |
afvaltijd typ. | < 20 ms (bij Us/bij aansturing via A11/a12) |
Hersteltijd | < 1 s |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 15,8 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotaal max. = 1,4 W + 14,4 W) |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
Nominale isolatiespanning | 250 V |
Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
Algemeen | |
nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V -20 % ... +10 % |
vermogensopname naar US | 1 W (bij DC) |
1,2 W (bij AC) | |
nominale stuurvoedingsstroom IS | typ. 39 mA (per kanaal, DC) |
typ. 50 mA (per kanaal, AC) | |
Inschakelstroom | typ. 200 mA (Δt = 2 ms bij Us, per kanaal) |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; Varistor (40 V doorbraakspanning) |
Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
1 retourmeldcircuit | |
1 meldcircuit | |
Contactmateriaal | AgSnO2 |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 5 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A (maakcontact) |
3 A (verbreekcontact 11/12) | |
6 A (Verbreekcontact 71/72) | |
inschakelstroom maximaal | 6 A |
min. inschakelstroom | 10 mA |
kwadr. totale stroom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + ... + I52) |
schakelvermogen minimaal | 50 mW |
Schakelvermogen volgens IEC 60947-5-1 | 3 A (AC15) |
5 A (DC13) | |
uitgangszekering | 10 A gL/gG (maakcontact) |
6 A gL/gG (Verbreekcontact) | |
relais | |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | zie belastinggrenskarakteristiek |
Aansluittechniek | |
steekbaar | ja |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
Striplengte | 7 mm |
schroefdraad | M3 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
bedrijfsspanningsindicatie | 2 x led groen |
Breedte | 35 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
materiaal behuizing | PA |
Veiligheidstechnische gegevens | |
stop-categorie | 0 |
Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
Categorie | 4 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
schokken | 15g |
trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
normen / bepalingen | EN 60947-5-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Let op derating |
Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
Artikelnummer | 2963734 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNA152 |
Productcode | DNA152 |
GTIN | 4017918591120 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 309,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 309,5 g |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | ed1580f1-193a-4732-beca-f8dd8895efa9 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vijf vrijgave-, één meld- en één retourmeldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem