PSR-SCP- 24DC/SSM/2X1 - Veiligheidsmodule
2981567

2-kanaals stilstandcontrole, 2 maakcontacten voor SIL 3 volgens IEC 61508, aansturing door 2 standaardinitiatoren, steekbare schroefaansluitklemmen, breedte: 22,5 mm

Productdetails







Uw voordelen

Mogelijkheid voor het aansluiten van standaardsensoren
Tot SIL 3 volgens IEC 61508
Eenvoudige configuratie via software (PSR-RSM4)