Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-ME30-4NO-1NC-24DC-SC - Veiligheidsrelais
1397656

Veiligheidsrelais als contactuitbreiding, 4 vrijgavestroompaden, 1 retourmeldcircuit, samen met basiseenheid tot cat. 3, PL d conform EN ISO 13849, steekbare schroefklem, breedte 22,5 mm

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 3/PL d volgens ISO 13849-1, SIL 2 volgens EN IEC 62061, SIL 2 volgens EN IEC 61508
4 onvertraagde vrijgavestroompaden 1 meldcircuit
1-kanaals aansturing
Verhoogde isolatie