AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Veiligheidsmodule
1369867
Axioline F, digitaal uitgangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing, digitale uitgangen: 4 (bij 2-kanaals gebruik), 8 (bij 1-kanaals gebruik), 2 A, aansluittechniek: 2-, 3-draads, beschermklasse: IP20
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Breedte | 53,6 mm |
| Hoogte | 126,1 mm |
| diepte | 54 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Axioline F-localbus | |
| Aansluitmethode | Bus base module |
| Moduul | |
| ingangsadressen | 5 byte |
| uitgangsadressen | 5 byte |
| vraag naar parameterdata | 22 byte ((I- en F-parameter)) |
| behoefte aan configuratiegegevens | 10 byte |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | insteekveerdruktechniek |
| Aansluittechniek | 2-, 3-draads |
| Aantal uitgangen | 4 (bij 2-kanaals gebruik) |
| 8 (bij 1-kanaals gebruik) | |
| 8 | |
| beveiligingsschakeling | overbelastingsbeveiliging, vrijloopbeveiliging voor inductieve belastingenontlaadschakeling voor het versneld ontladen van capacitieve belastingen |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsstroom | max. 2 A (per kanaal) |
| max. 1,5 A (Per kanaal volgens CULUS) | |
| max. 4 A (per groep) | |
| max. 3 A (Per groep volgens CULUS) | |
| max. 8 A (Totaalstroom van alle uitgangen; neem hiervoor de aanwijzingen van het handboek in acht) | |
| max. 6 A (Totaalstroom volgens CULUS) | |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 2 A |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 8 A |
| toelaatbare kabellengte | max. 1000 m (Totaal aanvoer- en retourleiding) |
| gedrag bij overbelasting | de desbetreffende uitgang wordt afgeschakeld en er wordt een diagnosemelding gegenereerd |
| Productfamilie | Axioline F |
| toepassing | Functionele veiligheid |
| PROFIsafe | |
| uitsluitend voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturing | |
| bouwvorm | modulair |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4 W |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Potentialen | |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspanningsmeting |
| Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
| voedingsspanning | 5 V DC (via bussokkelmoduul) |
| stroomopname | max. 280 mA |
| typ. 260 mA (alle uitgangen afgesteld; voeding door UO von 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potentialen: voeding voor digitale uitgangsmodulen (UO) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 25 mA (alle uitgangen; voeding uit UO met 30 V DC; zonder voeding van de actoren) |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Axioline F-stiftconnector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Axioline F-stiftconnector | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze) |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 108 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (tot max. 3500 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 75 % (geen condens) |
| Test (schadelijk gas) | |
| Testnorm | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 methode 4 | |
| Temperatuur | 25 °C ±1 K |
| Luchtvochtigheid (relatief) | 75 % ±3 % |
| Testduur | 21 Dagen |
| Volumeconcentratie H2S (Waterstofsulfide) | 50 ppb |
| Volumeconcentratie NO2 (Stikstofdioxide) | 1250 ppb |
| Volumeconcentratie Cl2 (Chloor) | 10 ppb |
| Volumeconcentratie SO2 (Zwaveldioxide) | 300 ppb |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificaat | 2023122310116913 |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | cULus |
| Certificaat | E238705 |
| UL Ex, VS / Canada | |
| Codering | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificaat | E366272 |
| Simulatietest voor het milieu | |
| Codering | G3 |
| Certificaat | ISA-S71.04 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1369867 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA531 |
| Productcode | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 299 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 299 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Compatibele producten
-
AXL F BS F - Busaansluitconnector 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Zackband 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Zackband, vlak 0829580
-
EMT (35X46)R - Insteekschild 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Insteekschild 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Perstang 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Perstang 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Perstang 1134913
-
AXL SHIELD SET - Schermaansluiting 2700518
Uw voordelen
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem