Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

AXL F PSAI8 I XC 1F - Veiligheidsmodule
1369869

Axioline F, analoog ingangsmoduul, Functionele veiligheid, PROFIsafe, Exclusief voor aansluiting op Phoenix Contact- of Siemens-besturingen in PROFINET-systemen, Veilige analoge ingangen: 8 (1-kanaals bezetting), 4 (2-kanaals bezetting), 4 mA ... 20 mA, aansluittechniek: 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen), beschermklasse: IP20

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Veilige registratie van analoge waarden 4 ... 20 mA
8 veilige ingangen bij 1-kanaals bezetting
4 veilige ingangen bij 2-kanaals bezetting