Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

MACX MCR-SL-IDSI-I-SP - Uitgangsscheidingsversterker
2924223

Uitgangsscheidingsversterker, HART. Voor het scheiden en overdragen van 0/4-20 mA-signalen naar een belasting (I/P-omvormers, regelkleppen, displays). Draadbreukherkenning, SIL 2 volgens IEC 61508, Push-in-aansluiting. Vervangend artikel: 2908064 MACX MCR-IDS-I-I-SP.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Bedradingsfoutherkenning (LFD)
Uitgang: 0/4 mA ... 20 mA
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Galvanische 3-weg-scheiding
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen