PSR-SPP- 24DC/URM4/5X1/2X2
-
Uitbreidingsmodule
1442026
1- of 2-kanaals contactuitbreiding, 5 maakcontacten, 1 verbreekcontact, 1 retourmeldcircuit, samen met basisapparaat tot categorie 4 PL e volgens EN ISO 13849 veilige scheiding, breedte: 35 mm, steekbare push-in-klem
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Productfamilie | PSRclassic |
| toepassing | Uitbreidingsmodule |
| Aansturing | 1- en 2-kanaals |
| Levensduur mechanisch | ca. 107 schakelingen |
| relaistype | Elektromechanisch relais met geforceerde contacten volgens IEC/EN 61810-3 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Tijden | |
| aanspreektijd typ. bij Us | < 25 ms (bij Us/bij aansturing via A11/a12) |
| afvaltijd typ. | < 20 ms (bij Us/bij aansturing via A11/a12) |
| Hersteltijd | < 1 s |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 16,7 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotaal max. = 1,4 W + 14,4 W) |
| nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
| Nominale isolatiespanning | 250 V |
| Impulsspanningsbestendigheid / Isolatie | Zie datablad, hoofdstuk "Isolatiecoördinatie". |
| Algemeen | |
| schakelfrequentie maximaal | 1 Hz |
| Digitaal: A11, A12 | |
| beschrijving van de ingang | veiligheidsgericht |
| Aantal ingangen | 2 |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 19,2 V ... 26,4 V DC |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω |
| beveiligingsschakeling | suppressordiode |
| stroomopname | typ. 39 mA |
| relais: Vrijgavecircuits (23/24 ... 63/64) | |
| beschrijving van de uitgang | steeds 2 NO in serie, veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 5 |
| Type contactswitch | 5 vrijgavecircuits |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 10 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 3 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A (rekening houden met derating) |
| kwadr. totale stroom | 72 A2 (rekening houden met derating) |
| schakelfrequentie | max. 1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen) | |
| relais: Meldcircuit (71/72) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 NC parallel, niet veiligheidsgericht, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 meldcircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| schakelvermogen | min. 50 mW |
| Inschakelstroom | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| schakelvermogen | 1,5 A (AC15) |
| 5 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 6 A |
| kwadr. totale stroom | 36 A2 |
| schakelfrequentie | max. 1 Hz |
| Levensduur mechanisch | 10x 106 schakelingen |
| uitgangszekering | 6 A (gL/gG) |
| relais: Retourmeldcircuit (11/12) | |
| beschrijving van de uitgang | 2 NC in serie, potentiaalvrij |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | 1 retourmeldcircuit |
| Contactmateriaal | AgSnO2 |
| Schakelspanning | max. 250 V AC/DC |
| min. 10 V | |
| schakelvermogen | min. 100 mW |
| Inschakelstroom | max. 3 A |
| schakelvermogen | 1,5 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Continue grensstroom | 3 A |
| kwadr. totale stroom | 9 A2 |
| schakelfrequentie | max. 1 Hz |
| uitgangszekering | 3 A (gL/gG) |
| Aansluittechniek | |
| steekbaar | ja |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (alleen in combinatie met CRIMPFOX 6) |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| bedrijfsspanningsindicatie | 2 x led groen |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 112 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur (Behuizing) | geel (RAL 1018) |
| materiaal behuizing | PA |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| stop-categorie | 0 |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Veiligheidstechnische gegevens: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinatie met een geschikte analyzer) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| min. beschermklasse inbouwpositie | IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m (via NN) |
| Max. toel. luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % (gemiddeld, 85 % incidenteel, geen condens) |
| schokken | 15g |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Codering | CE-conform |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | Let op derating |
| Inbouwpositie | verticaal of horizontaal |
| Artikelnummer | 1442026 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNA152 |
| Productcode | DNA152 |
| GTIN | 4063151822996 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 253,811 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 227,16 g |
| Douanetariefnummer | 85371098 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 21ee64b6-30a2-4280-af6d-5268e59605f4 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vijf vrijgave-, één meld- en één retourmeldcircuit
1- en 2-kanaals aansturing
Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem