THERMOFOX SET
-
Thermische printerset
0803986
Draagbare thermische printer voor rolmateriaal met toebehoren (adapter, accu, USB-kabel, materialen MM-EMLF (18XE) WH/BK, EMLC (18xE) WH/BK) in hardcase
Productdetails
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
| Producttype | Markeringssysteem |
| codering | |
| Identificatietechnologie | Thermisch |
| apparaateigenschappen | |
| afdrukbreedte | 24 mm |
| Resolutie | 300 dpi |
| Besturingssysteem | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Breedte | 98 mm |
| Hoogte | 69 mm |
| lengte | 230 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | 5 °C ... 40 °C |
| Artikelnummer | 0803986 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BG1222 |
| Productcode | BG1222 |
| GTIN | 4055626212609 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2.259 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2.259 g |
| Douanetariefnummer | 84433210 |
| Land van herkomst | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - Transporttas 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Bevestigingsclip 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Bevestigingseenheid 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - Accu 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Voeding 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - Lader 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Koffer 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etiket, zeer soepel 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Krimpslang 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelcoderingsetiket 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Kabelcoderingsetiket 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Textieletiket 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etiket, zeer soepel 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etiket, zeer soepel 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etiket, zeer soepel 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etiket, zeer soepel 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etiket, zeer soepel 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Insteekschild 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etiket 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etiket 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etiket 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etiket 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etiket 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etiket 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etiket 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etiket 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etiket 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etiket 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etiket 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etiket 1092026
Uw voordelen
Onderhoudsvrije werking met beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Bedrukking van zelfklevende, niet-klevende etiketten en krimpslangen
De THERMOFOX bedrukt materialen in de vorm van cassettes die het te coderen materiaal en het bijpassende druklint bevatten
Er kunnen 8 verschillende barcodes en meEr dan 300 symbolen worden geïntegreerd
Intuïtieve gebruikersbegeleiding dankzij goed gestructureerde menu's en directe invoertoetsen
Eenvoudige aansturing met de software PROJECT COMPLETE
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem