cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
Testinsteekstrook, nominale spanning: 400 V, aantal aansluitingen: 26, aantal polen: 13, aansluitmethode: Ringkabelschoen, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, montagetechniek: Wandmontage, kleur: grijs
| Producttype | Teststekerstrook |
| Productfamilie | FAME 3 |
| aantal polen | 13 |
| Rastermaat | 8,2 mm |
| Aantal Aansluitingen | 26 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 13 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| test-stootspanning | 4 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| Isolatiestootspanning | 5 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 26 |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Ringkabelschoen |
| schroefdraad | No 8 UNC |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| teststift | A5 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
| belastingsstroom maximaal | 30 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
| nominale spanning | 400 V AC/DC |
| Aansluiting kabelschoen DIN 46234:1980-03 | |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46234:1980-03 |
| doorsnede | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 4,3 mm |
| Breedte | 8 mm |
| boutdiameter | 4,1 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | DIN 46237:1970-07 |
| doorsnede | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| doorsnedebereik AWG | (omgezet naar IEC) |
| oogdiameter | 4,3 mm |
| Breedte | 8 mm |
| boutdiameter | 4,1 mm |
| kleur ringkabelschoenen : rood | 1 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : blauw | 2,5 mm² |
| kleur ringkabelschoenen : geel | 6 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 138,6 mm |
| Hoogte | 81 mm |
| diepte | 70,1 mm |
| Rastermaat | 8,2 mm |
| wanddikte | 1 mm ... 4 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| 150 A | |
| 1250 A | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Algemeen | |
| klembevestiging | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| gewenste waarde testvermogen | 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| klembevestiging | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Artikelnummer | 3969916 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE6113 |
| Productcode | BE6113 |
| GTIN | 4055626271583 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 539 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 539 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |
| ETIM 10.0 | EC002848 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 4,406 kg CO2e |