PTRE 6-2/A7 - Testinsteekstrook
3069449

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Testinsteekstrook, VDE-gepolariseerd, type A7, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 14, aantal polen: 7, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: Railmontage, NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ruimtebesparend door compacte, modulair op te bouwen teststekerstroken
Economisch dankzij op de behoefte afgestemde, modulaire opbouw en toepassing van gestandaardiseerde CLPLINE complete-toebehoren
Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
Maximale veiligheid met voorijlende en automatische transformatorkortsluiting