Het moduul is een Axioline F I/O-moduul voor gebruik in het modulaire Axioline F I/O-systeem. De module is een modulaire I/O-module die kan worden toegevoegd aan de Axioline F-lokale bus, om I/O-gegevens over te dragen naar de Axioline F-besturing of het kopstation, die bovengeschikt is aan het station. Het moduul dient voor de registratie van resistieve temperatuursensoren. De module ondersteunt alle gangbare platina- en nikkelsensoren volgens DIN EN 60751 en SAMA. Bovendien worden de sensoren Cu10, Cu50, Cu53 en diverse KTY8x-sensortypen ondersteund. Als intrinsiekveilige I/O-module maakt deze module de directe aansluiting mogelijk van intrinsiekveilige veld-I/O's op de klemmen van de module.
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
Temperatuurmodule
1397158
Axioline F, temperatuurregistratiemoduul, analoge ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd), overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, RTD-functionaliteit, intrinsiekveilig, Extreme Conditions-variant, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
IECEx
Toelatings-ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
Toelatings-ID: FILE E196811UL Listed
Toelatings-ID: FIILE E196811ATEX
Toelatings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
Toelatings-ID: 2024122309122109Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (RTD)
Lineaire ingangen 500 Ω, 5 kΩ en 10 kΩ
Aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek
Geïntegreerde, digitale sensorlinearisering
Genormeerde meetwaardeweergave direct in °C, °F of Ω
Meetwaarde-indicatie in 16 bits-formaat of in floating point-formaat
Programmeerbare filters
Kortsluitbeveiligde ingangen
Warmtestabiel
Zeer hoge stoorimmuniteit
Geringe stooremissie
Onder extreme omgevingsomstandigheden toe te passen
Vergroot temperatuurbereik -40 °C ...+70 °C
Gedeeltelijk gelakte printplaten
Opgeslagen moduultypeplaatje