MCR-T-UI
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
2814090
MCR-T-moduul, programmeerbare temperatuurmeetwaardeomvormer, geconfigureerd, voor thermo-elementsensoren en weerstandsthermometers, in 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Temperature transmitter |
koudelasfout typ. | 1,5 K |
max. koudelasfout | ≤ 3 K |
Testspanning ingang/uitgang | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Testspanning ingang/voeding | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,01 %/K |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,005 %/K |
overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van maximale bereik, ± 6 mV resp. ± 12 µA bij de uitgang) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
stroomopname typ. | 40 mA |
stroomopname maximaal | ≤ 60 mA |
Signaal | |
ingangssignaal | Temperatuur |
meten | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren |
toepasbare sensortypen (TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
temperatuurmeetbereik | afhankelijk van het gebruikte sensortype |
Meetreikwijdte temperatuur | min. 20 K (RTD, excl. Cu 10 - 100 K) |
min. 50 K (TC, behalve Type B 100 K) | |
sensortype: | -200 °C ... 850 °C (vrij instelbaar) |
-60 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
-70 °C ... 500 °C (vrij instelbaar) | |
-50 °C ... 160 °C (vrij instelbaar) | |
-50 °C ... 200 °C (vrij instelbaar) | |
-50 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
-55 °C ... 150 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 600 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 400 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 900 °C (vrij instelbaar) | |
-210 °C ... 1200 °C (vrij instelbaar) | |
-226 °C ... 1000 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 1372 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 1300 °C (vrij instelbaar) | |
-50 °C ... 1760 °C (vrij instelbaar) | |
-50 °C ... 1760 °C (vrij instelbaar) | |
500 °C ... 1820 °C (vrij instelbaar) | |
-18 °C ... 2316 °C (vrij instelbaar) | |
-18 °C ... 2316 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 800 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 850 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 850 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 850 °C (vrij instelbaar) | |
-200 °C ... 850 °C (vrij instelbaar) | |
-60 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
-60 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
-60 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
-60 °C ... 180 °C (vrij instelbaar) | |
sensorvoedingsstroom | 250 µA (Weerstandsthermometer) |
weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 8000 Ω (vrij instelbaar, min. meetbereik 100 Ω) |
lineair mV-signaalbereik | -20 mV ... 2400 mV (vrij instelbaar, min. meetbereik 10 mV) |
Aansluittechniek | 2-, 3-, 4-draads |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
overspanningsbeveiliging 30 V DC |
schakelen: Transistor | |
beschrijving van de uitgang | belastbaar met 100 mA, schakelt voedingsspanning (niet kortsluitvast); geblokkeerd bij bestelde configuratie, anders m.b.v. MCR/PI-CONF-WIN vrij programmeerbaar |
continue belastingsstroom | 100 mA |
uitgangsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC (schakelt voedingsspanning, niet kortsluitvast) |
Signaal: spanningsuitgang | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-10 V ... 10 V | |
10 V ... 0 V | |
5 V ... 0 V | |
10 V ... -10 V | |
5 V ... -5 V | |
1 V ... 5 V | |
max. uitgangssignaal spanning | ± 12 V |
uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
20 mA ... 0 mA | |
20 mA ... 4 mA | |
max. uitgangssignaal stroom | 24 mA |
uitgangsspanningsbereik bij draadbreuk | -12 V ... 12 V |
uitgangsspanningsbereik bij meetbereikover-/onderschrijding | -12 V ... 12 V |
uitgangsstroombereik bij draadbreuk | 0 A ... 24 mA |
uitgangsstroombereik bij meetbereikover-/onderschrijding | 0 A ... 24 mA |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω |
rimpel | < 20 mVtt |
beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
Resolutie D/A-omvormer | ± 12 Bit |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
GL | |
Codering | DNV GL |
inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2814090 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK1XXX |
Productcode | DK1XXX |
Cataloguspagina | Pagina 136 (C-7-2013) |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 139,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138,8 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Vrij programmeerbaar via MCR/PI-CONF-WIN
Met transistor-schakeluitgang
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken
Voor weerstandsthermometers en thermo-elementen
Temperatuurverschillen meten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem