MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP-C - Temperatuurmeetwaardeomvormers
2924809

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ingang voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstandssensoren, potentiometers en mV-signalen, [Ex ia] IIC
Koudelascompensatie met separate steker
Programmering tijdens bedrijf en bij aangesloten Ex-meetcircuit, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Configuratie via software (FDT-DTM) of via bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Steekbare schroef of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek)
Temperatuurverschillen meten
Statusindicatie voor voedingsspanning, kabel-, sensor- en moduulfouten
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Ingang en uitgang vrij programmeerbaar
Drie grenswaarderelais, gecombineerd toe te passen als veilig grenswaarderelais
Naar keuze inverse uitgangssignaalbereiken