MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C
-
Temperatuurmeetwaardeomvormers
1052652
Ex i-temperatuurmeetwaardeomvormer: zet signalen van in de Ex-omgeving geïnstalleerde weerstandsthermometers om en transporteert een 0/4-20 mA-signaal naar een belasting in een veilige omgeving. Vrij programmeerbaar, 3-weg-scheiding, SIL, push-in-aansluiting, bestelconfiguratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Productfamilie | MACX Analog |
| toepassing | temperatuur |
| aantal kanalen | 1 |
| Configuratie | Software |
| Functionaliteit | |
| Configuratie | Software |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| reactietijd (0-99 %) | ≤ 1,7 s |
| Temperatuurcoëfficiënt typ. | 0,01 %/K |
| overdrachtsfout typ. | 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Potentiaalscheiding | |
| Testspanning | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding IEC/EN 61010-1 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 61010-1 |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding IEC/EN 60079-11 | |
| normen / bepalingen | IEC/EN 60079-11 |
| Nominale isolatiespanning | 375 Vtt |
| Voeding | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Vermogensdissipatie | ≤ 0,76 W |
| opgenomen vermogen | ≤ 1 W |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal | Temperatuur |
| weerstand | |
| meten | |
| beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
| toepasbare sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads |
| temperatuurmeetbereik | -200 °C ... 850 °C (bereik afhankelijk van het sensortype) |
| weerstandsbereik lineair | 0 Ω ... 50 kΩ |
| weerstandsbereik potentiometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
| max. toelaatbare totale leidingweerstand | 50 Ω (per kabel) |
| Sensorvoedingsstroom | 10 µA ... 210 µA (tot 2 x 210 µA bij 3-aderig) |
| Meetreikwijdte temperatuur | ≥ 50 K |
| Signaal: Huidig | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja |
| uitgangssignaal stroom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (SIL) | |
| max. uitgangssignaal stroom | ≥ 21 mA |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω |
| uitgangsrimpel (stroom) | < 15 µAtt |
| < 10 µArms | |
| gedrag bij sensorfout | Vrij te definiëren |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede soepel (2 aders met dezelfde doorsnede) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 20 ... 16 (TWIN-adereindhuls met kunststofhuls) |
| Ex-installatie (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Ex i-stroomcircuits (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Veiligheidstechnische gegevens: Klemmen: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
| max. interne capaciteit Ci | 44 nF |
| max. uitgangsspanning Uo | 6 V |
| max. uitgangsstroom Io | 16,6 mA (RTD in 4-draads aansluittechniek) |
| 13 mA (RTD in 3-draads aansluittechniek) | |
| 7,1 mA (RTD in 2-draads aansluittechniek) | |
| 16,6 mA (2x RTD in 2-draads aansluittechniek) | |
| 13 mA (Potentiometer) | |
| max. uitgangsvermogen Po | 25,2 mW (lineair) |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 253 V AC |
| 125 V DC | |
| 30 V DC (Zone 2: 3.1, 3.2) | |
| IIA/I (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 850 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 460 mH / 1000 µF |
| IIC (eenvoudig stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 40 µF |
| IIB/IIA (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 950 nF |
| IIIC/I (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 950 nF |
| IIC (gemengd stroomcircuit): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 100 mH / 555 nF |
| statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
| Led rood, knipperend 2,8 Hz (kabel-, sensorfout bij de in- of uitgang, ERR) | |
| Led rood, knippert 1,4 Hz (simulatiemodus, ERR) | |
| Led rood, continu oplichtend (moduulfout, ERR) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,5 mm |
| Hoogte | 107,9 mm |
| diepte | 113,7 mm |
| diepte NS 35/7,5 | 114,5 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| materiaal behuizing | PA 6.6-FR |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (inbouwpositie naar keuze) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 2000 m) | |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (De technische gegevens hebben betrekking op gebruik op hoogtes van ≤2000 m boven zeeniveau. Voor gebruik op hoogtes > 2000 m boven zeeniveau, zie datablad.) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Testspanning | 2,5 kV |
| Nominale isolatiespanning | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| 375 Vtt (IEC/EN 60079-11) | |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 3000 m) | |
| Hoogtebereik | > 2000 m ... 3000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 60 °C |
| Testspanning | 2,25 kV |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 190 V AC |
| 110 V DC | |
| Nominale isolatiespanning | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 4000 m) | |
| Hoogtebereik | > 3000 m ... 4000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 55 °C |
| Testspanning | 2 kV |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC |
| Nominale isolatiespanning | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| Hoogte-toepassingsgebied (≤ 5000 m) | |
| Hoogtebereik | > 4000 m ... 5000 m |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 49 °C |
| Testspanning | 1,75 kV |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 60 V AC/DC |
| Nominale isolatiespanning | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| Opmerking | bovendien EN 61326 |
| ATEX | |
| Codering | I (M1) [Ex ia Ma] I |
| II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | IBExU19ATEX1006 X |
| IECEx | |
| Codering | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Listed |
| Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
| Certificaat | , C.D.-No 83104549 |
| Scheepsbouw-toelating | |
| Certificaat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Codering | 2 |
| Certificaat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
| Systematic Capability | |
| Codering | 2 |
| INMETRO | |
| Codering | [Ex ia Ma] I |
| [Ex ia Ga] IIC | |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificaat | DNV 21.0064 X |
| EAC Ex | |
| Codering | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
| Certificaat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
| Scheepsbouwgegevens | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Trillingen | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Benaming | elektromagnetisch HF-veld |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Benaming | snelle transiënte storingen (burst) |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Benaming | storingen via voedingsleidingen |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| typ. afwijking van de meetbereik-eindwaarde | 1 % |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 1052652 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DK1215 |
| Productcode | DK1215 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 179 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 172,1 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,602 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Montagerail-busconnector 1136500
-
MCR-DP - Scheidingsplaat 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Moduuldragers 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Moduuldragers 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststof schildje 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststof schildje 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststof schildje 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststof schildje 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststof schildje 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststof schildje 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatencoderingen 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatencoderingen 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatencoderingen 0831732
-
MACX MCR-PTB - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Voedings- en storingsmeldingsmoduul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
Uw voordelen
Voeding mogelijk via montagerail-busconnector
Programmering tijdens bedrijf en bij aangesloten Ex-meetcircuit, maar ook spanningsloos via programmeeradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Ingang voor weerstandsthermometers en weerstandssensoren, [Ex ia] IIC
Installatie in zone 2, beschermklasse "ec" (EN 60079-7) toegestaan
Galvanische 3-weg-scheiding
Statusindicatie voor voedingsspanning, kabel-, sensor- en moduulfouten
Configuratie via software (FDT-DTM): sensortype, aansluittechniek, meetbereik, meeteenheid, filters, alarmsignaal en uitgangsbereik
Uitgang: 0 mA ... 20 mA of 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem