ITC 8113 SW7U - Tablet-PC
2402958

Tablet-PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT display (projectief-capacitief, tienpunts-bediening), 1920 x 1080 pixel (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1 x USB 3.0 verzonken, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Class 1+2, UMTS/LTE, 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten



Uw voordelen

Stabiele verbindingen via WLAN en Bluetooth
Optimaal voor elke toepassing door Intel® Celeron®- en Intel® Core™-processoren
Visualisering op een groot scherm door een display van 13,3" met full-HD-resolutie
Doorlopend mobiel werken dankzij accuverwisseling tijdens lopend bedrijf
Solide en beproefde handling dankzij gesloten monocoque-frame