Videobewaking
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
ITC 8113 POWER SUPPLY - Voeding
ITC 8113 POWER SUPPLY
-
Voeding
2403083
Voeding voor ITC 8113 xxx, laadstation en Port Replicator
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Ingangsgegevens
Ingangsspanningsbereik
100 V AC ... 240 V AC
ingangsspanningsbereik AC
100 V AC ... 240 V AC
frequentiebereik AC
50 Hz ... 60 Hz
Uitgangsgegevens
nominale uitgangsspanning
20 V DC
nominale uitgangsstroom (I
N
)
3 A
Uitgangsvermogen
70 W
aansluitgegevens
Uitgang
Aansluitmethode
Connectoraansluiting
Artikeleigenschappen
Producttype
voeding
Afmetingen
Breedte
132 mm
Hoogte
32 mm
diepte
60 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2403083
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
DRBBAZ
Productcode
DRBBAZ
GTIN
4055626238890
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
818,95 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
744,5 g
Douanetariefnummer
85044083
Land van herkomst
CN
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie