VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M
-
Kabel
2900127
Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (14-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 14-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 3 m
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
14- en 16-polig
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding
Aan één zijde open uiteinde