VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M - Kabel
2318321

Geconfectioneerde systeemkabel; aansluiting 1: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 180 °-aansluiting); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 10-polig, 90 °-aansluiting); kabellengte: 1,5 m

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Lengten naar wens
10-polig ... 20-polig
Individueel serienummer
Connector overeenkomstig IEC 60603-13
1:1-verbinding