CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel
2900909

Geconfectioneerde afgeschermde systeemkabel; aansluiting 1: afzonderlijke aders (9-polig) (De aders zijn gecodeerd en voorzien van adereindhulzen. Het schermvlechtwerk wordt op een separaat kabeluiteinde naar buiten gevoerd.); aansluiting 2: D-SUB-stiftconnector (1x 9-polig); kabellengte: variabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Codering van afzonderlijke aders: 1, 2, 3, 4, ...
Afzonderlijke aders voorzien van adereindhulzen
Connectoren overeenkomstig IEC 60807-2/DIN 41652
Aan één zijde D-SUB-bus- of -stiftconnector
Aan één zijde open uiteinde
Schermaansluiting: kabel H05V-K 1 mm², zwart, lengte: 0,5 m
1:1-verbinding
Schroefbevestiging: 2 UNC 4-40 schroeven