FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST - Industrial Ethernet Switch
2891026

Ethernet Switch voor breed temperaturbereik, 6 TP-RJ45-poorten, 2 LWL-poorten, 100 MBit/s fullduplex in ST-D-formaat, automatische herkenning van de gegevensoverdrachtsnelheid van 10 of 100 MBit/s (RJ45), auto-crossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van Security-frame

Productdetails








Uw voordelen

Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering
Lokale diagnose-indicatie met led's
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw