FL SWITCH 2608
-
Industrial Ethernet Switch
1106500
Managed Switch 2000 serie, 8 M12-poorten 10/100 Mbit/s, beschermklasse: IP65/IP66/IP67, omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 70 °C, voedingsspanningsbereik: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Vergroot temperatuurbereik, Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 226 mm |
| diepte | 46 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Support telefonisch en op locatie (tegen betaling) |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Kleur (Behuizing) | nikkelkleurig |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Ethernet | |
| Aansluitmethode | M12-connector, D-gecodeerd |
| Opmerking met betrekking tot de aansluiting | autonegotiation en autocrossing |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| overdrachtslengte | 100 m (per segment) |
| signaal-led's | Dataontvangst, link-status |
| Aantal kanalen | 8 (M12-poorten) |
| Producttype | switch |
| Productfamilie | Managed Switch 2000 |
| bouwvorm | Stand-alone |
| MTTF | 461,15 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
| 149,69 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
| 19,78 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 70 °C, arbeidscyclus 100% ) | |
| Bijzondere eigenschappen | Vergroot temperatuurbereik |
| Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1 | |
| Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 | |
| Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) | |
| signaalvertraging | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward-mode, 10/100 Mbit/s, afhankelijk van de frameafmetingen) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-functies | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| DHCP-server (poolgebaseerd, poortgebaseerd) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| MAC-adrestabel | 8k |
| PROFINET Conformance Class | Conformance Class B |
| PROFINET-moduulfunctie | PROFINET-Device |
| Fast Startup | |
| status- en diagnose-led's | led's: US1, US2 (voeding), Fail, telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| Basisfunctie | Store-and-Forward-Switch, conform de norm IEEE 802.3 |
| Managementfuncties | Web based management (HTTP/HTTPS) |
| Op rollen gebaseerd User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefuncties | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filteringfuncties | Quality of Service (8 prioriteitsklassen) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (maximaal 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Redundantiefuncties | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| PROFINET-S2-systeemredundantie | |
| Tijdsynchronisatie | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Andere functies | Overdracht van MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Overdracht van Modbus/TCP | |
| Security-functies | |
| Port Security | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| stroomopname | 180 mA |
| lokale diagnose | US1/2 Voedingsspanning US1, US2 led groen |
| FAIL div. led rood | |
| LINK Link-status led groen | |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,68 W (US = min., Tamb = max.) |
| testafstand | 24 V-voeding/functionele aarde 500 V DC 1 min |
| Ethernet-interface / alle andere potentiëlen 2,25 kV DC 1 min | |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| voedingsspanningsbereik | 9 V DC ... 57 V DC |
| rimpel | 3,6 Vtt (binnen het toelaatbare spanningsbereik) |
| stroomopname maximaal | 0,52 A (US = min., Tamb = max.) |
| stroomopname typ. | 180 mA (bij US = 24 V DC en 25 °C omgevingstemperatuur) |
| stroomopname | 180 mA |
| Aansluitmethode | M12-connector, A-gepolariseerd |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 30g (EN 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | volgens IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Luchtdruk (bedrijf) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 79 kPa ... 108 kPa tot 2000 m boven zeeniveau (zonder derating) |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | Ja |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| conformiteit met EMC-richtlijnen | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterium B |
| EN 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (elektromagnetische velden) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surge) Criterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (storingen via voedingsleidingen) Criterium A | |
| EN 61000-6-3 (stooremissie via de kabel) Klasse B | |
| EN 61000-6-3 (stooremissie via de kabel) Klasse B | |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-3 |
| statusindicatie | led's: US1, US2 (voeding), Fail, telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity en speed) |
| Artikelnummer | 1106500 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNN126 |
| Productcode | DNN126 |
| GTIN | 4063151002732 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.184,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.184,8 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b0ce2b10-b9c1-43c6-96ea-939e3acac4e0 |
Compatibele producten
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93C/M12MSD - Netwerkkabel 1416200
-
NBC-M12MRD-M12MRD-PN/.../... - Netwerkkabel 1408624
-
PROT-M12 - Borgschroef 1680539
-
SAC-5P-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1697111
-
SAC-5P-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1697124
-
SAC-4P-M12FR/.../... - Sensor-/actorkabel 1696989
-
SAC-4P-M12FS/.../... - Sensor-/actorkabel 1696963
-
SACC-M12MS-5PL M - Connector 1424649
-
SACC-M12MR-5PL M - Connector 1424651
Uw voordelen
Robuuste IP67-behuizing
Eenvoudige wandmontage
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem