CMU-DC-20A-S/UDM - Stroombewaking
1761792

Insteekbare stroombewaking met 20 A DC, met instelbare drempelwaarde, met statusuitgang voor drempelwaardebewaking of Manchester-gecodeerde stroomwaardeoverdracht, voor een CLIPLINE complete-compatibel montagerail-basiselement.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Snel herkennen van capaciteitsgebruik dankzij visueel display en afstandsmelding
In een handomdraai te gebruiken dankzij eenvoudige bediening en instelling rechtstreeks op het apparaat
Meer ruimte in de schakelkast dankzij smalle bouwbreedte van slechts 8 mm
Op elk moment snel te integreren dankzij de mogelijkheid om een brug te slaan naar het modulaire klemmenblokprogramma CLIPLINE complete