PTCB BE PT 6/10
-
Basiselement
1760600
Basiselement, montagetechniek: Montagerail: TH 35 - 7,5 mm, nominale stroom: 31 A
Productdetails
| Algemeen | |
| Opmerking | Het basiselement bevat geen elektronische stroomcircuits. |
| Producttype | Basiselement |
| Levensduur mechanisch | 25 steekcycli |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Vervuilingsgraad | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Algemeen | |
| Nominale spanning | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| nominale isolatiespanning Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| nominale stroom IN | 31 A (UL 1059, zonder apparatenbeveiligingsschakelaar) |
| 16 A (Hoofdcontacten 1-2, UL 1077 en IEC 60934) | |
| 1 A (Hulpcontacten 3-4, zonder apparatenbeveiligingsschakelaar) | |
| test-stootspanning | 2,5 kV (IEC 60934, versterkte isolatie tussen belastings- en hulpcircuit) |
| Isolatieweerstand Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Spanningsvastheid | 3000 V AC (tussen belastingscircuit 1-2 en hulpcircuit 3-4) |
| 1554 V AC (tussen open belastingscontacten 1-2, hulpcontacten 3-4) | |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | Aansluiting 3/4 |
| Aansluiting 1/2 | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 12 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (direct steekbaar) | |
| Aderdoorsnede AWG | 20 ... 8 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direct steekbaar) | |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (direct steekbaar) | |
| Aansluiting 3/4 | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Maatschets |
|
| Breedte | 8,2 mm |
| Hoogte | 122,9 mm |
| diepte | 54,1 mm |
| Breedte compleet module | 8,2 mm |
| hoogte compleet moduul | 122,9 mm |
| Diepte compleet module | 85,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| vochttest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| schok (bedrijf) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Categorie 1, klasse B (DIN EN 61373) | |
| trillingen (bedrijf) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 cycli (IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (amplitude ± 0,35 mm; volgens IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Categorie 1, klasse B (DIN EN 61373) | |
| UL-toelating | |
| Codering | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Codering | CSA C22.2 No. 235-04 |
| normen/bepalingen | IEC 60934 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | UL 1077 |
| Opmerking | Extra beschermingsmiddelen voor gebruik in elektrische bedrijfsmiddelen |
| normen/bepalingen | UL 1059 |
| Opmerking | Aansluitklemmen |
| normen/bepalingen | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Opmerking | 2017 |
| normen/bepalingen | IEC 60068-2-6 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Trillingen (sinusvormig) |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-27 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Schokken |
| normen/bepalingen | EN 60068-2-78 |
| Opmerking | Omgevingsinvloeden - Vochtigheid en warmte, constant |
| normen/bepalingen | DIN EN 50274 |
| Opmerking | Vingerbescherming en handrugveiligheid |
| normen/bepalingen | IEC 60529 |
| Opmerking | 2019 |
| normen/bepalingen | EN 61373 |
| Opmerking | Spoorwegtoepassingen - bedrijfsmiddelen van spoorwegvoertuigen - tests van trillingen en schokken |
| normen/bepalingen | EN 45545-2 |
| Opmerking | Spoorwegtoepassingen - brandbescherming in railvoertuigen - deel 2: vereisten aan de brandbaarheid van materialen en componenten |
| montagetechniek | Montagerail: TH 35 - 7,5 mm |
| Artikelnummer | 1760600 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
| Verkoopcode | CLA193 |
| Productcode | CLA197 |
| GTIN | 4067923369603 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 32,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 28,01 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Thermomagnetische beveiligingsschakelaar 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Stroombewaking 1761792
-
FBS 2-3,5 - Steekbrug 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Steekbrug 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Steekbrug 3213153
-
FBS 7-8 - Steekbrug 3002744
-
FBS 8-8 - Steekbrug 3002745
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 3-8 - Steekbrug 3030297
-
FBS 4-8 - Steekbrug 3030307
-
FBS 5-8 - Steekbrug 3030310
-
FBS 10-8 - Steekbrug 3030323
-
FBS 1/3-8 - Steekbrug 3032363
-
FBS 1/4-8 - Steekbrug 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Steekbrug 3032378
-
FBS 1/5-8 - Steekbrug 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Steekbrug 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Steekbrug 3032402
-
FBS 6-8 - Steekbrug 3032470
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steekbrug 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steekbrug 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steekbrug 3032596
-
FBS 10-8 BU - Steekbrug 3032606
-
FBS 2-8 GY - Steekbrug 3032621
-
FBS 3-8 GY - Steekbrug 3032622
-
FBS 4-8 GY - Steekbrug 3032635
-
FBS 5-8 GY - Steekbrug 3032648
-
FBS 10-8 GY - Steekbrug 3032651
-
FBS 6-8 GY - Steekbrug 3032664
-
FBS 6-8 BU - Steekbrug 3032677
-
FBS 2-8 CT - Steekbrug 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steekbrug 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steekbrug 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steekbrug 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Steekbrug 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Verloopbrug 3030860
-
PT 6 - Aansluitklem 3211813
-
PT 6-TWIN - Aansluitklem 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Aansluitklem 3212934
-
PT 4 - Aansluitklem 3211757
-
PT 4-TWIN - Aansluitklem 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Aansluitklem 3211797
-
PT 2,5 - Aansluitklem 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Aansluitklem 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Aansluitklem 3209578
-
CP-PT 1,5 - Polarisatieprofiel 1985564
-
LPO 6 - Aftaksteker 3270526
-
LPO 6/E - Aftaksteker 3270525
-
ATP-PTCB BE - Groepenscheidingsplaat 1683464
-
UCT-TMF 8 - Codering voor klemmen 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808781
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
E/AL-NS 35 - Eindsteun 1201662
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Hoe werkt de voeding en hoe wordt de overbrugging uitgevoerd?
Stromen tot 40 A kunnen bij het bovenste aansluitpunt gevoed worden. Er kunnen kabels met maximaal 6 mm2 flexibel of 10 mm2 star worden aangesloten. De opgeslagen stroom kan over de hierboven aangegeven brugschachten met FBD ...... Meer bekijken
Stromen tot 40 A kunnen bij het bovenste aansluitpunt gevoed worden. Er kunnen kabels met maximaal 6 mm2 flexibel of 10 mm2 star worden aangesloten. De opgeslagen stroom kan over de hierboven aangegeven brugschachten met FBD ...-8 bruggen worden verdeeld. Van toepassing is: stromen groter dan 31 A moeten over twee bruggen worden verdeeld, stromen tot en met 31 A kunnen over één brug worden verdeeld.
Minder bekijkenWelke karakteristieken kies is wanneer?
Er zijn twee verschillende karakteristieken beschikbaar:
- De snellere karakteristiek F2 is geschikt voor gevoeligere belastingen, zoals sensoren of Ohmse belastingen. De karakteristiek wordt bij DC-spanningen in het bereik 4 ... 8 x In geactivee...
Meer bekijken
Er zijn twee verschillende karakteristieken beschikbaar:
- De snellere karakteristiek F2 is geschikt voor gevoeligere belastingen, zoals sensoren of Ohmse belastingen. De karakteristiek wordt bij DC-spanningen in het bereik 4 ... 8 x In geactiveerd.
- De middeltrage karakteristiek M1 wordt voor stroomintensievere (bij. capacitieve) belastingen of motoren aanbevolen. De karakteristiek wordt bij DC-spanningen van 8 ... 15 keer In geactiveerd.
Worden er eisen gesteld aan de voeding? Waarop moet bij de juiste dimensionering gelet worden?
Voor de selectieve beveiliging moet de voeding de vereiste verhoogde activeringsstroom kunnen leveren. Ook met de kabelimpendanties moet rekening worden gehouden.
Wat wordt er verstaan onder kortsluit-uitschakelvermogen en wat is het verschil tussen de begrippen Icn en Inc?
Kortsluit-uitschakelvermogen: maximale kortsluitstroom die de beveiligingsschakelaar veilig kan uitschakelen. Waarop moet gelet worden als de bronstroom hoger is dan het kortsluit-uitschakelvermogen? In dit geval kan de beveiligingsschakelaar met een... Meer bekijken
Kortsluit-uitschakelvermogen: maximale kortsluitstroom die de beveiligingsschakelaar veilig kan uitschakelen. Waarop moet gelet worden als de bronstroom hoger is dan het kortsluit-uitschakelvermogen? In dit geval kan de beveiligingsschakelaar met een voorzekering tot Inc worden gebruikt. Bepaalde zekeringen zijn voor dit doeleinde getest en toegelaten (zie certificaat).
- Icn (nominaal kortsluit-uitschakelvermogen): waarde die de beveiligingsschakelaar alleen, zonder voorzekering kan uitschakelen.
- Inc (bepaalde nominale kortsluitstroom): waarde die de beveiligingsschakelaar met een ervoor geschakelde zekering aan kan.
Kan de PTCB TM voor AC en DC worden gebruikt?
Ja, bij AC moet met de onbeïnvloede kortsluitstroom op de installatieplaats rekening worden gehouden. Die mag het uitschakelvermogen van de PTCB TM niet overschrijden. De magnetische activering voor AC en DC verschilt met de factor DC/AC = 1,3.