De Solarline-stringboxen worden in grote vrijstaande installaties ingezet. De belangrijkste taken van de stringboxen zijn overspanningsbeveiliging van het fotovoltaïsch systeem, opvangen en beveiligen van de PV-strings met stringzekeringen alsook het vrijschakelen.
Meer functies zijn optioneel en zijn afhankelijk van de uitrusting.
Een voorbeeld van optionele functies is stringbewaking, waarmee de stringstromen en de systeemspanning kunnen worden gemeten en bewaakt.
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12331
-
Stringbox
1694137
Stringbox; MPP-spanning: 1500 V DC; aantal strings: 24; aantal ondersteunde MPP-trackers: 1; overspanningsbeveiliging: T1 / T2; uitvoering: Zekeringhouder (stringzekering 10,3 x 85 mm configureerbaar), DC-lastscheidingsschakelaar, Stringbewaking; aderdoorsnede (DC-uitgang): max. 300 mm2; communicatie: Trusted Wireless; uitlijning: Portrait; soort kabelinvoer: Kabelwartel; omvang van de levering: Antenne, Accessoireset met montagemateriaal
Productdetails
| bestelinformatie: | Zekeringen voor fotovoltaïsche systemen selecteren • Selecteer de zekeringen voor fotovoltaïsche systemen op basis van de toepassing en de basisinformatie van de modulefabrikant. • Het datablad van het fotovoltaïsch paneel vermeldt meestal de maximumwaarde voor de weerstand tegen retourstroom van het fotovoltaïsch paneel. De nominale stroom van de te kiezen zekering voor het fotovoltaïsch paneel moet altijd kleiner zijn dan of gelijk aan deze maximumwaarde. • Let ook op de typische vermogensdissipatie van de zekeringen voor het fotovoltaïsch paneel. • Houd ook rekening met de maximale nominale stroom van de zekeringhouder in de stringbox (32 A). • De stringboxen zijn getest met zekeringen voor fotovoltaïsche systemen van de fabrikant Adler. Als zekeringen voor fotovoltaïsche systemen van andere fabrikanten worden gebruikt, kunnen er afwijkingen zijn in het temperatuurgedrag, de vermogensdissipatie en bij de stroom-derating. • Hogere omgevingstemperaturen betekenen voor de zekeringen voor fotovoltaïsche systemen een extra belasting. Houd rekening met een mogelijke verlaging van de nominale stroom voor dergelijke toepassingen. |
| Advies | Om de gegevens van de stringbewakingsmodule te lezen, kunt u optioneel de bibliotheek "Solarworx" en het functieblok "KERNEL sistemi" gebruiken. Het functieblok maakt deel uit van de huidige versie van de Solarworx-bibliotheek. De Solarworx-bibliotheek kan worden gedownload in de PLCnext Store en kan worden gekocht in de vorm van een licentie. In het PLCnext Store Info Center is alle informatie te vinden (bijv. over het installeren/de-installeren van licenties of het registreren van een Proficloud/PLCnext Store Account) (https://store.plcnext.help/st/Home.htm). |
| Toepassingslocatie | buitenopstelling, overdekte locatie, geen direct zonlicht |
| Omvang van de levering | Antenne |
| Accessoireset met montagemateriaal | |
| Uitlijning | Portrait |
| uitvoering | Zekeringhouder |
| DC-lastscheidingsschakelaar | |
| Stringbewaking | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II |
| Algemeen | |
| MPP-spanning Un | max. 1500 V DC |
| stuurspanning | 24 V DC |
| stroom per string Imax | max. 25 A (Nominale bedrijfsstroom van de DC-lastscheidingsschakelaar in acht nemen) |
| DC-lastscheidingsschakelaar | |
| Nominale bedrijfsstroom DC-21B | 400 A |
| Overspanningsbeveiliging | |
| EN-type | T1 / T2 |
| IEC-testklasse | T1 / T2 |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 4,5 kV |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| DC | |
| Aantal ingangen (Strings) | 24 |
| Aantal ondersteunde MPP-trackers | 1 |
| String | |
| Stringzekering | 10,3 x 85 mm (configureerbaar) |
| DC | |
| Aantal uitgangen (MPP-tracker) | 1 |
| Aantal uitgangen (± per MPP-tracker) | 1 |
| DC-ingang | |
| Soort kabelinvoer | Kabelwartel |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aderdoorsnede | max. 6 mm² |
| kabelbuitendiameter | 5 mm ... 7 mm |
| Bliksembeveiligings-, potentiaalvereffenings- en aardgeleider | |
| Soort kabelinvoer | Kabelwartel |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| aderdoorsnede | max. 16 mm² |
| kabelbuitendiameter | 6 mm ... 13 mm |
| DC-uitgang | |
| Soort kabelinvoer | Kabelwartel |
| Aansluitmethode | kabelschoenaansluiting (Bouten (M10)) |
| aderdoorsnede | max. 300 mm² |
| kabelbuitendiameter | 21 mm ... 35 mm |
| Communicatie | |
| Soort kabelinvoer | Kabelwartel |
| Aansluitmethode | RSMA (female) |
| kabelbuitendiameter | 3 mm ... 7 mm |
| Draadloos | |
| beschrijving van de interface | Trusted Wireless |
| richting | bidirectioneel |
| frequentiebereik | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Aantal kanAalgroepen | 8 |
| aantal kanalen per groep | 55 |
| zendvermogen | ≤ 18 dBm (instelbaar via software) |
| transmissiesnelheid | maximaal 250 kbit/s (instelbaar) |
| aansluitmethode antenne | RSMA (female) |
| bereik | ≤ 500 m |
| Monitoring | |
| protocol | Modbus/RTU |
| sensortype | Hall |
| Behuizing | |
| Breedte | 1200 mm |
| Hoogte | 800 mm |
| diepte | 300 mm |
| Kleur RAL | 7035 lichtgrijs |
| Materiaal behuizing | polyester glasvezelversterkt |
| Materiaal afdekplaat/deur | polyester glasvezelversterkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 40 °C |
| Inzethoogte | tot 2000 m (via NN) |
| normcode | Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning - Deel 2: Energieschakel- en verdeelinrichtingen |
| normen/bepalingen | EN 61439-2 |
| Artikelnummer | 1694137 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DTHAAX |
| Productcode | DTHAAX |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 60 kg |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60 kg |
| Douanetariefnummer | 85372091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171490 |
| ECLASS-15.0 | 22570203 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003857 |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
RAD-EE-2400-RS485 - Draadloos module 1081818
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
SOL-RPL-KS-MON-24X25A - PV-stringbewakingsmoduul 1785255
-
SOL-RPL-A-FH-1500V-32A - Zekeringhouder 1785247
-
SOL-RPL-A-F-1500V-15A - Zekering 1785223
-
SOL-RPL-A-F-1500V-16A - Zekering 1785234
-
SOL-RPL-A-F-1500V-20A - Zekering 1785238
-
SOL-RPL-A-F-1500V-25A - Zekering 1785239
-
SOL-RPL-A-F-1500V-30A - Zekering 1785241
-
SOL-RPL-A-F-1500V-32A - Zekering 1785246
Uw voordelen
Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem