SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Stringbox
1694151

Stringbox; MPP-spanning: 1500 V DC; aantal strings: 16; aantal ondersteunde MPP-trackers: 1; overspanningsbeveiliging: T2; uitvoering: Zekeringhouder (stringzekering 10,3 x 85 mm configureerbaar), DC-lastscheidingsschakelaar, Stringbewaking; aderdoorsnede (DC-uitgang): max. 300 mm2; communicatie: Trusted Wireless; uitlijning: Portrait; soort kabelinvoer: Kabelwartel; omvang van de levering: Antenne, Accessoireset met montagemateriaal

Productdetails








Uw voordelen

Snelle installatie en inbedrijfstelling
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassingsgeoriënteerde advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen