SAC-14P-10,0-PUR/M16FR
-
Stamkabel
1693759
Stamkabel, toepassing: Sensor-/actorbox, aantal steekplaatsen: 10, aantal polen: 14, statusindicatie: nee; stamkabelaansluiting: M16-stekeraansluiting, PUR/PVC, kabellengte: 10 m, afscherming: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag