Splicebox, frontplaat voorzien van 6 x LC-duplex-koppeling, zonder pigtails en splicehouder. Behuizing (2-delig) voor bevestiging op montagerail, geïntegreerde schuiflade voor de opname van overtollige vezellengten (bescherming), kabeltoevoer via wartel M20 x 1,5 boven / onder mogelijk (wartel optioneel leverbaar). Voorbereid voor railmontage via adapter aan de achterzijde, voorbereid voor potentiaalvereffening
Levering: railbehuizing leeg (2-delig), frontplaat met poortcodering en geïntegreerde splice-opvang (gemonteerd), frontplaat voorzien van 6 x LC-duplex-koppeling
FOC-PP-SB-LC:6
-
Splicebox
1411901
Montagerail-splicebox, zonder pigtails, voor 6 x LC-duplex
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
bestelinformatie: | Montagerail-splicebox, inclusief pigtails, splicekam, compleet gebruiksgereed voorgemonteerd, is verkrijgbaar onder artikelnummer 1420318 |
Aanwijzing voor de bediening | Pigtails en splicehouders dienen apart te worden gemonteerd, kabelwartel wordt niet meegeleverd |
Producttype | Netwerkverdelerbox |
Behuizingstype | Montagerailadapter |
bouwvorm | moduul voor railmontage |
sensortype | Ethernet |
stekerbeeld | LC-connector |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Aantal steekplAatsen | 6 |
Aantal steekplAatsen | 12 |
Beschermdeksel | ja |
kabeluitgang | boven en onder |
demping | >= 0,3 dB |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | LC-Duplex |
Maatschets |
|
Breedte | 52 mm |
Hoogte | 150 mm |
diepte | 110 mm |
Behuizingen | |
Moduulbreedte | 52 mm |
Mechanische kengetallen | |
diameter geleiderhuls | 1,25 mm |
Kleur | lichtgrijs RAL 7035 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | plaatstaal |
materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
Kabeltype | glasvezel |
kabeltype | voor alle gangbare kabeltypen |
Halogeenvrij | ja |
vlambestendigheid | ja |
Lichtgeleiderkabel | |
Aantal vezels | 12 |
vezel | GOF |
vezeltype | Glasvezel multimode 50/125 µm |
overdrachtsmedium | glasvezel |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 500 |
demping | >= 0,3 dB |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
IP20 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (IEC 61300-2-22) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 55 °C |
vlambestendigheid | ja |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 1411901 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | ABNGAB |
GTIN | 4046356944953 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 898,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 757,7 g |
Land van herkomst | DE |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Glasvezel-patchkabel 1405689
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Glasvezel-patchkabel 1405690
-
FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Glasvezeltoebehoren 1407032
-
FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Glasvezel-patchkabel 1405688
-
FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Glasvezeltoebehoren 1407000
-
EMLP (EX15)R - Etiket 0802686
-
EML (15X9)R - Etiket 0815677
-
EML (15X9)R YE - Etiket 0816045
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem