MCR-VDC-UI-B-DC
-
Spanningsmeetwaardeomvormer
2811116
MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen van 0...(+/-)20 V DC tot 0...(+/-)660 V DC, uitgangssignaal: (+/-)10 V/(+/-)20 mA
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Spanningsmeetwaardeomvormers |
Configuratie | INTERBUS |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | INTERBUS |
spaninstelling | ± 20 % |
zero-instelling | ± 20 % |
frequentiemeetbereik | 40 Hz ... 70 Hz |
grensfrequentie (3 dB) | 40 Hz |
Testspanning ingang/uitgang | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
reactietijd (10-90 %) | 12 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,015 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | < 1 % (van de eindwaarde) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
stroomopname maximaal | < 50 mA |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 550 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -550 V DC ... 550 V DC |
max. ingangsspanning | ± 660 V DC (niet geaard) |
± 100 V DC (t.o.v. aarde) | |
ingangsweerstand spanningsingang | 550 kΩ |
impulsvorm | gelijkspanning |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 370 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -370 V DC ... 370 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 370 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 250 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -250 V DC ... 250 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 250 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 170 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -170 V DC ... 170 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 170 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 120 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -120 V DC ... 120 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 120 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 80 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -80 V DC ... 80 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 80 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 54 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -54 V DC ... 54 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 54 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 36 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -36 V DC ... 36 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 36 kΩ |
meten | |
beschrijving van de ingang | ± 24 V ingang |
Ingangsspanningsbereik | -24 V DC ... 24 V DC |
ingangsweerstand spanningsingang | 24 kΩ |
Signaal: spanningsuitgang | |
uitgangssignaal spanning | -10 V ... 10 V |
max. uitgangssignaal spanning | ± 15 V |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 10 kΩ |
rimpel | < 50 mVtt |
Signaal: stroomuitgang | |
uitgangssignaal stroom | -20 mA ... 20 mA |
max. uitgangssignaal stroom | ± 30 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | < 500 Ω |
rimpel | < 50 mVtt |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Aansluittechniek | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Maatschets |
|
Breedte | 22,5 mm |
Hoogte | 99 mm |
diepte | 114,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
Artikelnummer | 2811116 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CMMB21 |
GTIN | 4017918125394 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 157,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 155,2 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Instelbare spanningsbereiken
Bidirectionele uitgangssignalen
3-weg-scheiding
ZERO/SPAN-instelling ±20 %
Voor het parametreren van de meetwaarden is geen gereedschap nodig
Teach-in-configuratie van het meetwaardebereik
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem