PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
Solid-state-relais
2905215
PLC-INTERFACE, hybride solid-state-relais incl. bypassrelais met push-in-aansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingang: 24 V DC, uitgang: 24 V AC - 253 V AC/ 10 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | veilige scheiding |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 01.04.2026 |
| Testspanning | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 260 V AC |
| test-stootspanning | 6 kV |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 24 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan US | 0,8 ... 1,2 |
| nominale stuurvoedingsstroom IS | ≤ 19 mA |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,8 ... 1,2 |
| nominale activeringsstroom IC | 6,8 mA |
| Nominale spanning (Solid-state-relais met vaste voeding) | 24 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal gerelateerd aan UC | < 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal gerelateerd aan UC | > 0,8 |
| inschakeltijd typ. | 30 ms |
| uitschakeltijd typ. | 20 ms |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 33 V DC |
| overdrachtsfrequentie | 1 Hz |
| hybride AC-uitgang | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| Continue grensstroom | 10 A (zie deratingcurve) |
| belastingsstroom minimaal | 100 mA |
| lekstroom | 7,5 mA |
| stootstroom | 250 A (tp = 20 ms, bij 25 °C) |
| grensstroomintegraal | 350 A2s (tp = 10ˆms, bij 25 °C) |
| overspanningsbegrenzing | > 275 V |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | Varistor |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 14 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
| beschermklasse (relais) | RT II (Relais) |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | IP54 (Inbouwpositie) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | zie deratingcurve |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2905215 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK62B5 |
| Productcode | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 73 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 63,06 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 2,891 kg CO2e |
Compatibele producten
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zackband 1053001
-
ZB 10 CUS - Zackband 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1053438
-
UC-TM 10 - Codering voor klemmen 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0824605
-
UCT-TM 10 - Codering voor klemmen 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Codering voor klemmen 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zackband 0812120
-
ZB 12 CUS - Zackband 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zackband 0812146
-
UC-TM 12 - Codering voor klemmen 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0824613
-
UCT-TM 12 - Codering voor klemmen 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Codering voor klemmen 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - Enkel relais 2961312
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem