Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FQ 2,54D/ 20-PH-1-BT - Pin header
1156942

SMD-connector, nominale stroom: 3 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 20, rastermaat: 2,54 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, montage: SMD solderen

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Betrouwbare mechanische en elektrische verbindingen door dubbelzijdig contactsysteem
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
Duidelijk en kostengeoptimaliseerd design
Geschikt voor talloze toepassingen
Gestapelde, coplanaire of orthogonale printplaatverbindingen maken maximale flexibiliteit in het apparaat mogelijk

Vaak gestelde vragen


In welke pooltallen is de board-to-board connector FQ 2,54 verkrijgbaar?

De board-to-board connector FQ 2,54 is verkrijgbaar in pooltallen van 10, 20, 30, 50 en 80.


Waar is de board-to-board connector FQ 2,54 geschikt voor?

video thumbnail of faq answer

De board-to-board connector FQ 2,54 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 3 A per contact.... Meer bekijken

De board-to-board connector FQ 2,54 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 3 A per contact.

Minder bekijken

Hoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FQ 2,54 worden gecontroleerd?

De connector wordt via het SMT-proces gesoldeerd. De soldeercontacten worden van onder de behuizing naar buiten geleid en kunnen dus worden gecontroleerd met geautomatiseerde optische controle (AOI).