cULus Recognized
Toelatings-ID: E118976Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
SMD-connector, nominale stroom: 1 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 20, rastermaat: 1,27 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, montage: SMD solderen
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
In welke pooltallen is de board-to-board connector FQ 1,27 verkrijgbaar?
De board-to-board connector FQ 1,27 is verkrijgbaar in pooltallen van 10, 20, 30, 50 en 80.
Waar is de board-to-board connector FQ 1,27 geschikt voor?
De board-to-board connector FQ 1,27 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 1 A per contact.... Meer bekijken
De board-to-board connector FQ 1,27 kan universeel worden gebruikt en is geschikt voor de overdracht van signalen en stromen tot 1 A per contact.
Minder bekijkenHoe kunnen de soldeercontacten op de board-to-board connector FQ 1,27 worden gecontroleerd?
De connector wordt via het SMT-proces gesoldeerd. De soldeercontacten worden van onder de behuizing naar buiten geleid en kunnen dus worden gecontroleerd met geautomatiseerde optische controle (AOI).