De Charge Repay Service op een desktop-pc en een smartphone

Charge Repay Service – factureringsdienst voor particuliere thuisladers

Met de Charge Repay Service kunnen laadprocessen voor elektrische bedrijfsvoertuigen eenvoudig en met rechtszekerheid worden gefactureerd. Dankzij gepatenteerde retrofit hardware kan elke thuislader worden gebruikt voor facturering conform ijkrecht. Gebruikers van de Charge Repay Service kunnen flexibel een nieuwe thuislader kopen of bestaande modellen achteraf installeren. Met de gebruiksvriendelijke webapp kunnen laadprocessen worden gecategoriseerd als privé of zakelijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Over de Charge Repay Service

Elektrische auto met laadconnector
Charge Repay Service op het scherm
Charge Repay Service op smartphone
Schakelkastbedrading
Elektrische auto met laadconnector

De integratie van het energiesysteem thuis is complex. De Charge Repay Service biedt bestuurders volledige flexibiliteit bij de keuze van hun thuislader. Bestaande systemen worden niet vervangen, maar gewoon geïntegreerd. De factureringsservice blokkeert geen interfaces en interfereert niet met een bestaande huisinstallatie.

Charge Repay Service op het scherm

De Charge Repay Service biedt een geautomatiseerd onboardingproces dat de administratieve werklast voor het wagenparkbeheer aanzienlijk vermindert. Het hele proces, inclusief de vergoeding van de laadkosten aan de chauffeurs, wordt overgenomen. Een gebruiksvriendelijk beheerdersplatform zorgt ervoor dat alle relevante informatie altijd toegankelijk is.

Charge Repay Service op smartphone

Uitbetalingen aan bestuurders van bedrijfswagens vinden rechtstreeks plaats via de Charge Repay Service. Dit vermindert de inspanning die nodig is voor integratie in bestaande systemen. Het bedrijf ontvangt een totale maandelijkse factuur. De gevoelige gegevens van bestuurders van bedrijfswagens blijven beschermd door de service. Als alternatief kunnen alle relevante gegevens ook worden opgehaald via API voor integratie in bestaande HR-tools.

Schakelkastbedrading

Gecertificeerde elektriciens zorgen in heel het land voor een veilige, normconforme en vooral snelle installatie van de hardware. Door remote pre-checks vóór de installatie, zorgen de installateurs ervoor dat er rekening wordt gehouden met alle lokale omstandigheden.

charge-repay.io
Meer informatie over de Charge Repay Service

Ontdek in detail hoe de Charge Repay Service van Phoenix Contact werkt.

Meer lezen
Charge Repay Service

Speciale kenmerken van de oplossing

  • Kostenefficiënt: Tot 50% kostenbesparing in vergelijking met het vervangen van de bestaande thuislader door een oplossing conform ijkrecht
  • Gebruikersgericht: Gebruik van bestaande huisinstallaties en integratie van fotovoltaïsche installaties, maximale flexibiliteit voor nieuwe installaties en snelle beschikbaarheid
  • Duurzaam en in conform de wet: Duurzaam achteraf installeren van bestaande thuisladers, hardware hoeft niet te worden vervangen
Whitepaper Charge@Home

Download nu onze Charge@Home whitepaper Toekomstbestendig wagenparkbeheer

Onze whitepaper werpt licht op de vereisten voor thuislaadoplossingen. De whitepaper laat zien hoe deze laadoplossingen worden gebruikt voor het wettelijke factureren van bedrijfswagens. Kom meer te weten over de installatie van thuisladers, het wettelijke kader en efficiënte factureringsoplossingen voor thuisladen.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over de Charge Repay Service

Ik kijk uit naar uw aanvraag! Aarzel niet om contact met ons op te nemen.