PI-EX-IDS-I/I
-
Signaalscheidingsmoduul
2835613
Ex i-uitgangsscheidingsversterker, HART-transparant. Voor het intrinsiekveilig scheiden en overdragen van 0/4 mA ... 20 mA-signalen naar een belasting (I/P-omvormers, regelkleppen, displays) in de Ex-omgeving. Galvanische 3-weg-scheiding (ingang / uitgang / voeding). Draadbreukherkenning.
Productdetails
| bestelinformatie: | Het elektronicamoduul wordt in een basisklem gestoken. |
| Producttype | Scheidingsversterker |
| toepassing | analoog OUT |
| aantal kanalen | 1 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | < 1,2 W |
| reactietijd (10-90 %) | < 140 µs |
| max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde (bij 20 °C)) |
| Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
| galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
| Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
| Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
| galvanische scheiding | 375 V (Topwaarde volgens IEC/EN 60079-11) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 35 V DC |
| stroomopname maximaal | < 15 mA (bij 24 V DC / 0 mA) |
| < 48 mA (bij 24 V DC / 20 mA) | |
| opgenomen vermogen | max. 1,2 W (bij 24 V DC / 20 mA) |
| Signaal: Stroom | |
| Aantal ingangen | 1 |
| ingangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Signaal | |
| beschrijving van de uitgang | intrinsiekveilig |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 800 Ω |
| uitgangsrimpel (stroom) | < 50 µAtt (bij 800 Ω) |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| max. inductiviteit Li | 0,1 mH |
| max. capaciteit Ci | 5 nF |
| max. uitgangsspanning Uo | 27,7 V |
| max. uitgangsstroom Io | 92 mA |
| max. uitgangsvermogen Po | 638 mW |
| max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V AC |
| IIB (De maximale waarden mogen of alleen als geconcentreerde capaciteiten of alleen als geconcentreerde inductiviteiten of als kabelreactanties worden gebruikt): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (De maximale waarden mogen ook als geconcentreerde capaciteiten en geconcentreerde inductiviteiten worden gebruikt): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1,9 mH / 295 nF |
| Veiligheidstechnische gegevens | |
| IIC (De maximale waarden mogen of alleen als geconcentreerde capaciteiten of alleen als geconcentreerde inductiviteiten of als kabelreactanties worden gebruikt): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 1,2 mH / 80 nF |
| IIC (De maximale waarden mogen ook als geconcentreerde capaciteiten en geconcentreerde inductiviteiten worden gebruikt): max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 0,4 mH / 64 nF |
| datacommunicatie (bypass) | |
| HART-functie | ja |
| ondersteunde protocollen | HART-transparant |
| statusindicatie | Led voedingsspanning, PWR (groen) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,4 mm |
| Hoogte | 145 mm |
| diepte | 147 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (zie datablad) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| ATEX | |
| Codering | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificaat | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | aangevraagd |
| EAC Ex | |
| Codering | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificaat | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| galvanische scheiding | 3-weg-scheiding |
| Normen | |
| normen / bepalingen | NAMUR-aanbeveling NE 21 |
| Artikelnummer | 2835613 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 119 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 113,4 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem