K-3E-M17 M9/010-B01/M17 F8
-
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1619328
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KST, M17-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, op M17-Stift, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 3+PE, kabellengte: 10 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag