De contactloze veiligheidsschakelaars PSR-MIS bieden een kosten-geoptimaliseerde veiligheidsoplossing. De veiligheidsschakelaars in deze serie maken gebruik van het beproefde magnetische schakelprincipe om beweegbare afschermende veiligheidsmaatregelen te bewaken en worden gekenmerkt door hun eenvoudige installatie.
PSR-MIS-RS-S-NONO-M8-4P
-
Sensor veiligheidsschakelaar
1534518
Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 2 NO-contacten, compacte bouwvorm, 4-polige M8-connector
Productdetails
cETL
Toelatings-ID: Industrial componentFunctional Safety
Toelatings-ID: Z1002942900060Rev.00Compatibele producten
Uw voordelen
Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Compacte bouwvorm
Kan worden gebruikt met standaard actuator
M8-aansluittechniek
Afstandsplaten voor montage op materiaal van ferriet verkrijgbaar als toebehoren