PSR-MIS-RL-S-NONO-M8-4P - Sensor veiligheidsschakelaar
1533225

Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 2 NO-contacten, platte bouwvorm, 4-polige M8-connector

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Vlakke bouwvorm
Kan worden gebruikt met standaard en versterkte actuator
M8-aansluittechniek
Afstandsplaten voor montage op materiaal van ferriet verkrijgbaar als toebehoren