PSR-MIS-C-S-NONO-C-5,0PVC - Sensor veiligheidsschakelaar
1533047

Contactloze veiligheidsschakelaar, sensor, tot categorie 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (EN IEC 62061), type 4 (EN ISO 14119), laag coderingsniveau, 2 NO-contacten, ronde bouwvorm, 5 m open PVC-kabel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Kostengeoptimaliseerde veiligheidsschakelaars
Bewezen magnetisch schakelprincipe
Ronde bouwvorm
Kan worden gebruikt met standaard en versterkte actuator
Flexibele aansluiting door open kabeleinde