SAC-8P-M12MS/2,0-28X/M12FSSHOD
-
Sensor-/actorkabel
1407285
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | buitenopstelling |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FPM |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 2 m |
PE-X zwart [28X] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 81 kg/km |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PE-X zwart [28X] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | PP-garen |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
wanddikte isolatie | ca. 0,25 mm (aderisolatie) |
wanddikte binnenmantel | ca. 0,50 mm |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
slaglengte compleet getwist | 67 mm |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
bedrijfscapaciteit | ca. 80 pF (Ader-ader) |
ca. 125 pF (ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Testspanning ader/ader-afscherming | ≥ 1000,00 V AC (gedurende 10 s) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 37 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 73 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens DIN EN 60332-1-2 |
volgens DIN EN 50266-2-5 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 100 °C |
volgens DIN EN 50306 | |
Overige bestendigheid | bestand tegen brandstoffen (volgens IEC 60811, 168 h bij 70 °C) |
UV-bestendig (volgens DIN VDE 0276-605) | |
Bijzondere eigenschappen | inductiviteit ca. 0,48 mH/km |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
20 °C ±5 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (Bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (bij snelle temperatuurwisselingen (volgens IEC 60512-11-4)) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1407285 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CKA |
Productcode | AF1CKA |
Cataloguspagina | Pagina 158 (C-4-2013) |
GTIN | 4046356774031 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 203,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 203,6 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 6,311 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem