SAC-3P-MR SCO/.../...
-
Sensor-/actorkabel
1523531
Sensor-/actorkabel, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector haaks M12 SPEEDCON |
aantal polen | 3 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Kabelgewicht | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
PUR halogeenvrij zwart PUR | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 3,85 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,50 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 19 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 38 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 38 mm, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR/PVC, oranje [110] | |
Kabelgewicht | 37 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC, oranje [110] |
PUR/PVC, oranje 110 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,52 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 5,2 mm |
5,20 mm | |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
ca. 0,45 mm (binnenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57,3 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2500 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR/PVC, geel [140] | |
Kabelgewicht | 37 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR/PVC, geel [140] |
PUR/PVC, geel 140 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,52 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
ca. 0,45 mm (binnenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57,3 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2500 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
PUR netstructuur, halogeenvrij oranje 150 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 250 V (AC) |
Testspanning | 2000 V (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 13,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 53 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0472 deel 804 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
Kabelgewicht | 26 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
PUR halogeenvrij, grijs 280 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | TPE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,80 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
PVC zwart [PVC] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
PVC zwart PVC | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 2500 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 43 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC, grijs [500] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC, grijs [500] |
PVC, grijs 500 | |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,26 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,30 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 57 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 2500 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 43 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC, geel [540] | |
Kabelgewicht | 40 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC, geel [540] |
PVC, geel 540 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,45 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
PVC geel 105 °C [542] | |
Kabelgewicht | 38 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC geel 105 °C [542] |
PVC geel 105 °C 542 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 4000 V |
vlambestendigheid | volgens DIN 50265-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
PUR, zeer soepel, grijs [800] | |
Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
Kabelgewicht | 28,3 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, zeer soepel, grijs [800] |
PUR, zeer soepel, grijs 800 | |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 3x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,3 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | ca. 53 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 2000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 18 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 34 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 7,5 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3,3 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² | |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m, Torsiecycli: 1000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
siliconenvrij | |
Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
siliconen- en cadmiumvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1523531 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CBA |
Productcode | AF1CBA |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem