Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/CI-1L-Z SCO - Sensor-/actorkabel
1435616

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 3 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel