SAC-3P-MR-B SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1400905

Sensor-/actorkabel, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker B (10 mm), Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten