SAC-8P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/actorkabel
1649313

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 push-pull, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 3 m

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met push-pull-snelvergrendeling