SAC-4P-MS/ 4,3-240 SCO
-
Sensor-/actorkabel
1413763
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, geel, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 4,3 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 4,3 m |
PUR, halogeenvrij, geel [240] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 30 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, halogeenvrij, geel [240] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
ca. 0,80 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 49,5 mm |
max. aderweerstand | max. 58 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 23,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 47 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
volgens FT1 overeenkomstig UL 758 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
hydrolyse- en microbenbestendig | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1413763 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4055626008509 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 141,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 133,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem