SAC-4P-M 8MS/ 0,2-PVC/M 8FS
-
Sensor-/actorkabel
1400506
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 0,2 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M8 |
aantal polen | 4 |
kabellengte | 0,2 m |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 79 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
oliebestendigheid | EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1400506 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1BCA |
Productcode | AF1BCA |
GTIN | 4046356499002 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14,58 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,58 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem