SAC-3P-M8MS/0,15-PUR/4P-M8FS B
-
Sensor-/actorkabel
1380019
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, kabellengte: 0,15 m, Speciale schakeling: PIN 2 en 4 overbrugd, buszijde
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M8 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M8 |
aantal polen | 3 |
kabellengte | 0,15 m |
PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 3x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
kabelbuitendiameter | 3,60 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatie) |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,50 mm |
compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 40 mm |
max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 18 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 36 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥2000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen | |
zeewaterbestendig | |
beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
siliconenvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1380019 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1BBA |
Productcode | AF1BBA |
GTIN | 4063151751548 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem