SAC-3P-M12MS/ 0,7-802/A-1L-Z
   - 
  Sensor-/actorkabel
    
      1454671
      
      
    
  
      Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, lasparelvast, zeer flexibel, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 0,7 m
Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker | 
| aantal polen | 3 | 
| Aantal kabelAansluitingen | 1 | 
| Afgeschermd | nee | 
| polarisatie | A | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) | 
| 0,6 Nm (ventielsteker) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB | 
| materiaal afdichting | TPU | 
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU | 
| materiaal behuizing | TPU | 
| materiaal contact | CuSn | 
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au | 
| materiaal contactblok | TPU GF | 
| materiaal contact | CuSn | 
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 | 
| materiaal contactoppervlak | Sn | 
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld | 
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ | 
| nominale spanning UN | 24 V AC | 
| 24 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A | 
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 (M12-connector) | 
| statusindicatie | 1 led | 
| statusindicatie aanwezig | ja | 
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 | 
| aantal polen | 3 | 
| Type polarisatie | A | 
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker A | 
| aantal polen | 3 | 
| materiaal | CuSn (contact) | 
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | Z-diode | 
| kabellengte | 0,7 m | 
| PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] | |
| Maatschets | 
                 | 
            
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. | 
| Kabelgewicht | 31 kg/km | 
| UL AWM Style | 20549 | 
| aantal polen | 3 | 
| Afgeschermd | nee | 
| Kabeltype | PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] | 
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm | 
| AWG signaalleiding | 20 | 
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) | 
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) | 
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm | 
| buitenmantel, materiaal | PUR | 
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 | 
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad | 
| materiaal aderisolatie | PP | 
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel | 
| compleet getwist | aders in lagen getwist | 
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) | 
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km | 
| nominale spanning kabel | 300 V | 
| Testspanning | 1200 V | 
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D | 
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D | 
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm | 
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm | 
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² | 
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m | 
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij | 
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 | 
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 | 
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen | 
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend | 
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | 
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 | 
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) | 
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) | 
| M12 | |
| normcode | M12-connector | 
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 | 
| Ventielstekers | |
| normcode | Ventielstekers | 
| normen/bepalingen | EN 175301-803 | 
| Artikelnummer | 1454671 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Productcode | AF1DJA | 
| GTIN | 4046356578097 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,22 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 | 
| ECLASS-15.0 | 27060312 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % | 
Compatibele producten
- 
    
      
 - 
    
      
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Afsluitkap 1430873
 - 
    
      
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
 - 
    
      
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
 - 
    
      
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
 - 
    
      
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
 - 
    
      
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
 - 
    
      
SF-BIT-PH 1-70 - Schroevendraaierbit 1212582
 - 
    
      
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
 - 
    
      
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
 - 
    
      
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
 - 
    
      
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
 - 
    
      
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
 
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem